{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/ballengriffe_konusgriffe/06313.prj},{NB=06313-206},{BEST=06313-206},{MATERIAL=Thermoplast},{D=M 6},{D1=16},{D2=10},{D3=14},{L=49},{L1=11},{L2=5.5},{L3=5.0},{SW=3},{GEW=0.0211},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059495089225},{FILTER=NORELEM},{NDM=6.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir